Så du kan finde de reservedele, der passer.

Så du kan finde de reservedele, der passer.

Søg efter reservedelsnummer eller -navn

Vælg butik

Tilføj udstyr

Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerVærktøjssæt497-8174: Værktøjssæt
HjemVærkstedsforsyningerVærktøjerVærktøjssæt497-8174: Værktøjssæt

497-8174: Værktøjssæt

Cat®-værktøjssæt (kundevurdering)

Mærke: Cat

Produktbilleder

497-8174: Værktøjssæt

497-8174: Værktøjssæt

Cat®-værktøjssæt (kundevurdering)

Mærke: Cat

BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 497-8174

Beskrivelse:
Cat-kundevurderingsværktøjssæt pakket i en robust plastkasse til rutinemæssig vedligeholdelse og justering.

Egenskaber:
• 128 håndværktøjer
• Almindelige kombinationsnøgler i mm-størrelse fra 8 til 19 i 12 dele
• 1-1/2 og 4 in #2-stjerneskruetrækker
• 3 in #1-stjerneskruetrækker
• Stump 1-1/2 in-kærvskruetrækker og 4-delt 3 til 8 in-kærvskruetrækker
• 8 in-nåltang med skærer, 7-1/2 in-griber med skærer, 6-1/2 in-diagonalskærer og 9-1/2 in-vandpumpetang
• 1/2 in-drevværktøj består af 10 in-skralde, 15 in-afbryderbjælke og 5 in-forlængelse
• Almindelige 1/2 in-drevstykker med mm-størrelse fra 10 til 34
• 1/4 in-drevværktøj består af 5-1/2 in-skralde, 6 in-håndtag, 2 in-forlængelse og 4 in-forlængelse
• Almindelige 1/4 in-drevstik med mm-størrelse fra 4 til 13 i 6 dele
• 19 in-brækjern med med rullehoved
• 4 lb-hammer
• Drejelig 1/2 in- og 1/4 in-krafttopsætsadapter
• Firkantet drev-til-hex-adapter 1/4 in til 1/4 in
• Adapter firkantdrev til sekskant, 1/2 in til 5/16 in
• Teleskopisk og magnetisk opsamlerværktøj
• Lang sekskantnøglesæt 1,5 til 10 mm med holder
• 1/4 in-sekskantbitsæt i plastkasse med sekskantbitholder
• 5/16 in-sekskantbits, assorterede kærv, stjerne, Torx, tredobbelt firkant og firkant

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som delstaten Californien ved forårsager kræft og fosterskader eller anden reproduktionsskade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 497-8174

Måleenheder

USMetrisk

Weight (lb):

32,13

Samlet dybde (tommer):

4,72

Samlet højde (tommer):

15,75

Samlet bredde (tommer):

21,65

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet