Du kan udfylde dine skatteoplysninger her, når du vil.
HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
HjemVærkstedsforsyningerAndre værkstedsforsyningerAndre værkstedsprodukter1U-6436: Axle Shaft Duo Cone Seal Installer
BeskrivelseSpecifikationer

Beskrivelse af reservedelsnummer 1U-6436

An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to provide a secure and accurate installation of the seals, which are required for the proper functioning of the assembly. It applies the right pressure and force to properly seat the seals, ensuring they provide a reliable barrier against any external elements that could potentially damage the assembly.

Attributes:
• Prevents Toric seal from rolling or twisting, making installation faster and easier
• Provided with a seal ramp angle of 15 degrees

Applications:
An Axle Shaft Duo Cone Seal Installer is used to facilitate the correct placement of duo cone seals in the front axle shaft assembly. This ensures that the seals are seated without damage, maintaining their integrity and effectiveness.

Specifikationer for reservedelsnummer 1U-6436

Måleenheder

USMetrisk

Inner Diameter (in):

9,535

Weight (lb):

1,419

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet