Zde můžete kdykoli doplnit své daňové údaje.
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHnací ústrojí a řízeníSady těsnění hnacího ústrojí297-6876: Sada plochých těsnění pro opravu převodovky
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHnací ústrojí a řízeníSady těsnění hnacího ústrojí297-6876: Sada plochých těsnění pro opravu převodovky

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

223-9743: Těsnění s chlopní o vnitřním průměru 107,95 mm

Množství: 1

175-7897: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 78,97 mm

Množství: 1

330-8196: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 9,19 mm

Množství: 2

3J-1907: Těsnící kroužek o vnitřním průměru 11,89 mm

Množství: 29

3K-0360: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 16,36 mm

Množství: 7

3T-2509: 397,35 mm vnější průměr těsnicího kroužku

Množství: 2

3T-3081: Těsnění olejového ostřikovače

Množství: 1

3P-2793: 409,68 mm vnější těsnící kroužek s vnitřním průměrem

Množství: 2

5F-9657: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 36,09 mm

Množství: 1

5H-2824: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 75,56 mm

Množství: 1

5P-1979: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 132,72 mm

Množství: 1

8C-3084: Těsnění s chlopní o vnějším průměru 136,68 mm

Množství: 1

6Y-2281: Těsnicí kroužek s vnějším průměrem 165 mm

Množství: 2

6L-1648: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 46,99 mm

Množství: 2

6Y-5793: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 130,42 mm

Množství: 2

6T-5612: Jednopřírubová pryžová průchodka s vnitřním průměrem 14,70 mm

Množství: 5

7G-1594: Ploché těsnění víka o tloušťce 0,5 mm

Množství: 1

8M-4438: O-kroužek 2,6 x 17 mm 70A VMQ

Množství: 2

8M-4446: O-kroužek 3,5 x 23,4 mm 70A VMQ

Množství: 1

8F-9960: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 380,36 mm

Množství: 1

8P-9569: Vnitřní těsnicí kroužek o vnitřním průměru 307,03 mm

Množství: 1

8S-5575: Pryžové těsnění s chlopní s průměrem vrtaného otvoru 25,17 mm

Množství: 1

8M-5127: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 10,77 mm

Množství: 7

8M-8544: Obdélníkové těsnění s vnitřním průměrem 10,72 mm

Množství: 2

8P-2022: Vnější těsnicí kroužek

Množství: 1

9G-9126: Těsnicí kroužek s vnějším průměrem 483,79 mm

Množství: 2

1H-5728: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 63,09 mm

Množství: 1

2D-8364: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 582,68 mm

Množství: 1

2M-9780: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 19,18 mm

Množství: 2

3P-2794: Vnitřní těsnicí kroužek o vnitřním průměru 354,46 mm

Množství: 1

3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Množství: 3

3D-8241: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 532,26 mm

Množství: 1

Je zobrazeno 1 až 32 z 56

PopisSpecifikaceKompatibilní modely

Popis součásti číslo 297-6876

Popis: Sada plochých těsnění převodovky obsahuje všechna plochá těsnění, těsnění a O-kroužky potřebné pro celkovou opravu převodovky. Atributy: Sada těsnění převodovky Cat® umožňuje objednat jedno číslo dílu, které obsahuje všechny komponenty pro dané použití a současně zahrnuje změny pro nejnovější konstrukční změny. Doporučené použití: Všechna použití

Upozornění:Tento výrobek vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční poškození. Další informace naleznete na adrese www.P65Warnings.ca.gov

Specifikace součásti číslo 297-6876

Stále pracujeme na přidání specifikace této části.

Modely kompatibilní se součástí číslo 297-6876

NÁKLADNÍ VOZIDLO

777C 777B 777D

TAHAČ

776D 776C 776B

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno