Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম628-7560: আইডলার গ্রুপ
হোম628-7560: আইডলার গ্রুপ

628-7560: আইডলার গ্রুপ

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

628-7560: আইডলার গ্রুপ
628-7560: আইডলার গ্রুপ
628-7560: আইডলার গ্রুপ
628-7560: আইডলার গ্রুপ

628-7560: আইডলার গ্রুপ

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Center Flange Width (in)

Shaft Protrusion Length (in)

Idler Rim Width (in)

বর্ণনা

628-7560

এই পার্ট:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Landfill Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

458-7869

এই পার্ট:

4.35

2.339

10.118

Cat® আইডলার হুইলের জন্য জেনারেল ডিউটি ট্র্যাক আইডলার প্রপার ট্র্যাক অ্যালাইনমেন্টের জন্য কন্সিস্টেন্ট টেনশন সরবরাহ করে

638-4575

এই পার্ট:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7561

এই পার্ট:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group High Temperature Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

628-7557

এই পার্ট:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

167-1947

এই পার্ট:

28.346

4.35

2.339

আইডিলার (ল্যান্ডফিল সিমেট্রিক)

628-7559

এই পার্ট:

4.37

2.339

10.118

Cat® Idler Group Arctic Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

সম্পর্কিত পার্টস

111-1730: আইডলার গ্রুপ

Cat® আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক ফ্রেমে ব্যবহৃত ট্র্যাক আইডলার 698 ট্রেড ব্যাস

244-1324: আইডলার গ্রুপ

Cat® আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক ফ্রেমে 660mm আউটার ব্যাসের ট্র্যাক আইডলার ব্যবহার করা হয়

353-7116: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ

হেভি ডিউটি আইডলার গ্রুপ

248-5316: আর্কটিক ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ

আইডিলার (সিমেট্রিক্যাল)

192-0220: আইডলার গ্রুপ

হেভি ডিউটি আইডলার গ্রুপ

197-7754: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ

হেভি ডিউটি আইডলার গ্রুপ

385-0957: আইডলার GP-TRA

আইডলার

477-2653: আইডলার GP-TRA

Cat® Idler Group Standard Application, 257mm Rim Width, Interchangeable, 720mm Tread Diameter, Conventional Tread

125-4655: ট্র্যাক আইডলার গ্রুপ

আইডলার (প্রতিসম)

111-1729: আইডলার গ্রুপ

Cat® 620 থ্রেড ট্র্যাক আইডলার আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক রোলার ফ্রেমে ব্যবহৃত হয়

126-6706: আইডলার  গ্রুপ

আইডলার

245-9942: ট্র্যাক আইডলার

Cat® আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক আইডলার

192-0224: আইডলার গ্রুপ

হেভি ডিউটি আইডলার গ্রুপ

244-0878: আইডলার গ্রুপ

আইডলার (ছোট ব্যাস যুক্ত, আর্কটিক, সিমেট্রিক্যাল)

198-6726: আইডলার গ্রুপ

আইডিলার (সিমেট্রিক্যাল)

354-7512: আইডলার GP-TRA

Cat® Idler Group Arctic Application, 204mm Rim Width, Interchangeable, 585mm Tread Diameter, Conventional Tread

244-1323: আইডলার গ্রুপ

Cat® আন্ডারক্যারেজ ট্র্যাক ফ্রেমে ব্যবহৃত ট্র্যাক আইডলার 698 ট্রেড ব্যাস

244-0879: আইডলার গ্রুপ-TR

আইডলার (লার্জ ব্যাস, আর্কটিক, সিমেট্রিক্যাল)

111-1730
244-1324
192-0220
385-0957
477-2653
111-1729
126-6706
245-9942
192-0224
244-0878
198-6726
354-7512
244-1323
244-0879

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে