Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজআন্ডার ক্যারিজ কিটসলিঙ্ক গ্রুপ কিট616-8430: লিংক KIT-49 জয়েন্ট
হোমআন্ডারক্যারিয়েজআন্ডার ক্যারিজ কিটসলিঙ্ক গ্রুপ কিট616-8430: লিংক KIT-49 জয়েন্ট

616-8430: লিংক KIT-49 জয়েন্ট

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image

616-8430: লিংক KIT-49 জয়েন্ট

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

ব্র্যান্ড: Cat

আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

9W-3361: ট্র্যাক নাট

পরিমাণ: 384

6Y-0846: ট্র্যাক বোল্ট

পরিমাণ: 384

542-2641: ট্র্যাক বোল্ট

পরিমাণ: 8

596-8460: লিঙ্ক অ্যাসেম্বলি

পরিমাণ: 2

4 এর মধ্যে 1 থেকে 4 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

616-8430 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 616-8430 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

Track Pitch (in):

7.48

পার্ট নম্বর 616-8430 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

538

এক্সকেভেটর

320C FM 320D FM 320D

সম্পর্কিত পার্টস

616-1266: লিংক KIT-49 জয়েন্ট

Cat® Link Kit GLT2, Clamp Master, 49 Sections, Press Fit, SALT, 190mm Track Pitch

616-1260: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit GLT4, Press Fit Master, 50 Sections, PPR2, SALT, 190mm Track Pitch

616-1279: লিঙ্ক কিট

Cat® Link Kit Press Fit Master, 47 Sections, PPR2, SALT, 202.81mm Track Pitch

616-1266
616-1260
616-1279

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে