এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু542-5592: ট্র্যাক শু
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু542-5592: ট্র্যাক শু

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Shoe Width (in)

Plate Thickness (in)

Bolt Hole Diameter (in)

বর্ণনা

542-5592

এই পার্ট:

19.685

0.315

0.642

Cat® আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত ট্রিপল গ্রুজার ট্র্যাক জুতা

586-3118

এই পার্ট:

19.685

0.65

3.445

Cat® ট্র্যাক শু প্যাড, রাবার, L X W: 500 X 181mm

সম্পর্কিত পার্টস

126-5062: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

1R-6011: শু TG 30.3"

Cat® জেনারেল ডিউটি শু ট্রিপল গ্রাউজার)

1R-6010: শু TG 27.6"

Cat® জেনারেল ডিউটি শু ট্রিপল গ্রাউজার)

332-8903: ট্র্যাক শু

Cat® 790 mm ওয়াইড গ্রীজ লুব্রিকেটযুক্ত ট্র্যাক ট্রিপল গ্রাউজার শু বর্ধিত ট্র্যাক ও স্থায়িত্বের জন্য তিন গ্রাউজারের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে

542-5594: ট্র্যাক শু

Cat® আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত ট্রিপল গ্রুজার ট্র্যাক জুতা

542-5593: ট্র্যাক শু

Cat® আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত ট্রিপল গ্রুজার ট্র্যাক জুতা

126-5061: 500mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

1R-6008: ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® জেনারেল ডিউটি জুতা ট্রিপল গ্রাউজার

455-7165: 600mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 600mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

559-0330: ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® আন্ডারক্যারেজে ব্যবহৃত ট্রিপল গ্রুজার ট্র্যাক জুতা

6I-9454: ট্র্যাক শু

Cat® 700mm ওয়াইড, 700 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

9W-9351: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

9W-9352: 860mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে