Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (সিঙ্গেল গ্রাউজার)(এক্সট্রিম সার্ভিস)(লেফট হ্যান্ড অফসেট)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু
540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু
540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু
540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

540-3827: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (সিঙ্গেল গ্রাউজার)(এক্সট্রিম সার্ভিস)(লেফট হ্যান্ড অফসেট)

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

শু এর প্রস্থ (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

বর্ণনা

540-3827

এই পার্ট:

31.102

0.802

0.591

ট্র্যাক শু (সিঙ্গেল গ্রাউজার)(এক্সট্রিম সার্ভিস)(লেফট হ্যান্ড অফসেট)

294-4980

এই পার্ট:

31.102

0.802

0.512

Cat® 790mm ওয়াইড, লেফট হ্যান্ড অফসেট 790 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

সম্পর্কিত পার্টস

218-3387: 710mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 710mm ওয়াইড 710 গ্রুজার ট্র্যাক শু আন্ডারকারেজের জন্য বর্ধিত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাহায্য প্রদান করে

294-0575: ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়েন™ ট্রাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, অফসেট, লেফট হ্যান্ড)

6Y-6389: ট্র্যাক শু

Cat® 560mm ওয়াইড, 560 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

1Q-4625: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্র্যাপিজয়েডাল)

266-0088: শু ট্র্যাক

সিস্টেমওয়ান™ ট্রাক শু (মডারেট সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, অফসেট, রাইট হ্যান্ড)

157-1373: 610mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্রৈপেজোইডা‌)

283-8702: স্কোয়ার হোল সিঙ্গল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়ান™ ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্র্যাপিজয়েডাল)

6Y-6287: ট্র্যাক শু

Cat® 610mm ওয়াইড, 610 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

289-5214: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু

294-0570: 790mm দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক শু

ট্র্যাকের জন্য Cat® ট্র্যাক জুতা

246-5203: 610mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়ান™ ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

294-0569: 790mm দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক শু

ট্র্যাকের জন্য Cat® ট্র্যাক জুতা

125-5167: শু-ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (মডারেট সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

6Y-6286: ট্র্যাক শু

Cat® 560mm ওয়াইড, 560 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

294-0574: 790mm দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক শু

ট্র্যাকের জন্য Cat® ট্র্যাক জুতা

294-0567: 710mm বিস্তৃত গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® গ্রাউজার ট্র্যাক জুতা মসৃণ চলাচল এবং অপারেশনের জন্য স্থলটি আঁকড়ে ধরে ট্র্যাকশন এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়

297-8456: 610mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়েন™ ট্রাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, অফসেট, রাইট হ্যান্ড)

540-3825: 790mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (সিঙ্গেল গ্রাউজার)(এক্সট্রিম সার্ভিস)(রাইট হ্যান্ড অফসেট)

234-9704: 560mm সিঙ্গেল গ্রাউজার মডারেট সার্ভিস ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়ান™ ট্র্যাক শু (মডারেট সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

297-8455: 610mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়েন™ ট্রাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, অফসেট, লেফট হ্যান্ড)

266-0089: শু ট্র্যাক

সিস্টেমওয়েন™ ট্রাক শু (মডারেট সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, অফসেট, লেফট হ্যান্ড)

6Y-8973: ট্র্যাক শু

Cat® 760mm ওয়াইড, 760 গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

235-1397: 660mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়ান™ ট্র্যাক শু (মডারেট সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

294-4979: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (মাঝারি সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, রাইট হ্যান্ড)

246-5140: 560mm প্রস্থের গ্রাউজার ট্র্যাক শু

সিস্টেমওয়ান™ ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

1Q-4930: ট্র্যাক শু

Cat® 610mm ওয়াইড, 610 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

294-0575
6Y-6389
1Q-4625
266-0088
6Y-6287
289-5214
125-5167
6Y-6286
266-0089
6Y-8973
294-4979
1Q-4930

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে