উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক
হোম513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক

513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক

হেভি ডিউটি গ্রিস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিংক (RH)(PPR)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক
513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক
513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক
513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক

513-0097: লিঙ্ক-ট্র্যাক

প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

হেভি ডিউটি গ্রিস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিংক (RH)(PPR)

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

ট্র্যাক পিচ (in)

Overall Height (in)

Bushing End Strap Thickness (in)

বর্ণনা

513-0097

এই পার্ট:

8.5

4.882

1.063

হেভি ডিউটি গ্রিস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিংক (RH)(PPR)

610-4679

এই পার্ট:

8.5

4.882

1.063

Cat® গ্রিজ লুব্রিকেটেড (GLT) ট্র্যাকের জন্য ডান হাত ট্র্যাক লিঙ্ক, পিচ: 216 mm

610-4680

এই পার্ট:

8.5

4.882

1.063

Cat® গ্রিজ লুব্রিকেটেড (GLT) ট্র্যাকের জন্যরাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক, পিচ: 216 mm

620-6850

এই পার্ট:

2.694

0

0

Cat® Track Link 215.9mm Track Pitch, Press Fit

620-6849

এই পার্ট:

2.694

0

0

Cat® Track Link 215.9mm Track Pitch, Press Fit

সম্পর্কিত পার্টস

6Y-2589: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® আন্ডারক্যারেজের মসৃণ ও নির্ভরযোগ্য ট্র্যাকের গতির জন্য রাইট হ্যান্ড সাইড ট্র্যাক লিঙ্ক

513-0098: লিঙ্ক-ট্র্যাক

গ্রিস লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিংক (LH)(PPR)

6Y-2590: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® আন্ডারক্যারেজের মসৃণ ও নির্ভরযোগ্য ট্র্যাকের গতির জন্য লেফট হ্যান্ড সাইড ট্র্যাক লিঙ্ক

610-6261: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® 315.9mm লম্বা ডান-হ্যান্ড সাইড স্টিল ট্র্যাক লিঙ্ক ইতিবাচক পিন ধরে রাখার সাথে গ্রীস লুব্রিকেটেড ট্র্যাকের জন্য ব্যবহৃত

610-6262: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® গ্রিজ লুব্রিকেটেড (GLT) ট্র্যাকের জন্য লেফট হ্যান্ড মাস্টার ট্র্যাক লিঙ্ক, পজিটিভ পিন রিটেনশন (PPR), পিচ: 216 mm

6Y-2589
513-0098
6Y-2590
610-6261
610-6262

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে