Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু
498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

498-3238: 800mm দৈর্ঘ্যের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Shoe Width (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

বর্ণনা

498-3238

এই পার্ট:

31.496

0.827

0.512

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 800mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

6Y-2126

এই পার্ট:

31.496

0.827

0.512

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

সম্পর্কিত পার্টস

332-8903: ট্র্যাক শু

Cat® 790 mm ওয়াইড গ্রীজ লুব্রিকেটযুক্ত ট্র্যাক ট্রিপল গ্রাউজার শু বর্ধিত ট্র্যাক ও স্থায়িত্বের জন্য তিন গ্রাউজারের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে

126-5064: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

6I-9453: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

486-1198: ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাকের জন্য 700 mm দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক জুতা

121-0140: 600mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

হেভি ডিউটি ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

498-3244: শু-ট্র্যাক

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 900mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

484-5893: ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাকের জন্য 600 mm দৈর্ঘ্যের ট্র্যাক জুতা

6I-9454: ট্র্যাক শু

Cat® 700mm ওয়াইড, 700 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

310-3957: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, লেফট হ‍্যান্ড, অফসেট)

9W-9351: ট্র্যাক শু

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

6I-8651: শু ট্র্যাক

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

126-5065: 700mm প্রস্থের ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু

ট্রাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, সেন্টার পাঞ্চড)

310-3956: শু ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (ট্রিপল গ্রাউজার, রিং হ্যান্ড অফসেট)

498-3239: শু-ট্র্যাক

Cat® Track Shoe Triple Grouser, 750mm Wide, Regular Joint, Slotted Hole

6Y-8180: ট্র্যাক শু

Cat® ট্র্যাক শুকে বৈচিত্র্যের অঞ্চলে ট্র্যাক স্থায়িত্ব বাড়াতে, দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য চলাচল নিশ্চিত করা

126-5066: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

126-5067: 750mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 750mm ওয়াইড, 750 ট্রিপল গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

207-8555: শু-ট্র্যাক

ট্র্যাক জুতো (ট্রিপল গ্রাউসার হেভি ডিউটি)

610-4690: 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু

Cat® হেভি ডিউটি 800 mm ট্রিপল গ্রাউজার ট্রাক শু, স্লটেড

332-8903
126-5064
6I-9453
486-1198
498-3244
484-5893
6I-9454
310-3957
9W-9351
6I-8651
310-3956
498-3239
6Y-8180
126-5066
207-8555

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে