উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু356-3427: শু-ট্র্যাক
হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক শু356-3427: শু-ট্র্যাক

356-3427: শু-ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্রৈপেজোইডা‌)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

356-3427: শু-ট্র্যাক
356-3427: শু-ট্র্যাক
356-3427: শু-ট্র্যাক
356-3427: শু-ট্র্যাক

356-3427: শু-ট্র্যাক

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্রৈপেজোইডা‌)

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

শু এর প্রস্থ (in)

Bolt Hole Diameter (in)

Plate Thickness (in)

বর্ণনা

356-3427

এই পার্ট:

33.071

0.802

0.551

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার, ট্রৈপেজোইডা‌)

356-3431

এই পার্ট:

33.071

0.802

0.551

ট্র্যাক শু

সম্পর্কিত পার্টস

132-1334: 600mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

106-1607: ট্র্যাক শু

Cat® 560mm ওয়াইড, 560 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

117-0615: ট্র্যাক শু

Cat® 600mm ওয়াইড, 600 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট সরবরাহ করে

106-1605: 860mm ওয়াইড ট্র্যাক শু

Cat® 860mm ওয়াইড, 860 গ্রাউজার ট্র্যাক শু আন্ডারক্যারেজের জন্য উন্নত ট্র্যাকশন, স্থায়িত্ব ও সাপোর্ট প্রদান করে

107-0713: সিঙ্গল গ্রাউজার ট্রাক শু

ট্র্যাক শু (এক্সট্রিম সার্ভিস, সিঙ্গেল গ্রাউজার)

356-3429: ট্র্যাক শু

Cat® ® 835mm ওয়াইড, 835 গ্রাউজার ট্র্যাক শু উন্নত ট্র্যাকশন, স্থিতি ও আন্ডারক্যারেজের জন্য সাপোর্ট সরবরাহ করে

106-1607
117-0615
356-3429

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে