Caterpillar
আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
হোম335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® Track Link 190mm Track Pitch, Press Fit

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

335-9247: লেফট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® Track Link 190mm Track Pitch, Press Fit

ব্র্যান্ড: Cat

বিকল্প পার্টসের তুলনা

Overall Height (in)

Track Pitch (in)

Bushing End Strap Thickness (in)

বর্ণনা

335-9247

এই পার্ট:

4.173

7.48

0.906

Cat® Track Link 190mm Track Pitch, Press Fit

9W-3137

এই পার্ট:

4.173

7.48

0.906

Cat® ডান হাতের দিকে গ্রীস লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক ইন আন্ডার ক্যারেজ

526-6459

এই পার্ট:

7.48

4.173

0.906

Cat® ডান হাতের দিকে গ্রীস লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক ইন আন্ডার ক্যারেজ

526-6460

এই পার্ট:

7.48

4.173

0.906

Cat® বাম হাতের দিকে গ্রীস লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক ইন আন্ডারক্যারেজ

9W-3138

এই পার্ট:

4.173

7.48

0.906

Cat® বাম হাতের দিকে গ্রীস লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক ইন আন্ডারক্যারেজ

594-5171

এই পার্ট:

7.48

4.173

0.906

Cat® 273mm লম্বা গ্রিজ লুব্রিকেটেড ট্র্যাকের জন্য ব্যবহৃত ডান-হাতের স্টিল ট্র্যাক লিঙ্ক

594-5172

এই পার্ট:

7.48

4.173

0.906

Cat® 273mm লম্বা লেফট-হ্যান্ড সাইড স্টিল ট্র্যাক লিংক গ্রীস লুব্রিকেটেড ট্র্যাকের জন্য ব্যবহৃত

সম্পর্কিত পার্টস

106-1626: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® হেভি জয়েন্টগুলির জন্য সিল করা এবং লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক

335-9246: লিঙ্ক-ট্র্যাক রাইট হ্যান্ড

Cat® Track Link 190mm Track Pitch, Press Fit

106-1625: ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® হেভি জয়েন্টগুলির জন্য সিল করা এবং লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে