এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅ্যাব্রেসিভডিস্ক236-8109: টাইপ 29 জিরকোনিয়াম ফ্ল্যাপ ডিস্ক
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহঅ্যাব্রেসিভডিস্ক236-8109: টাইপ 29 জিরকোনিয়াম ফ্ল্যাপ ডিস্ক
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন

236-8109 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Grind and finish in one operation—good for heavy stock removal as well as finishing— reduces downtime. Unique design allows for consistent sharp edge as wheel wears away. Has a built-in angle for less operator fatigue. Fiberglass reinforced backer. Long lasting Zirconium grain cloth-backed flaps.

Attributes:
• Size: 114.3 mm (4.5 in)
• Grade: ZIR80
• Type: 29, Zirconia
• Fiberglass reinforced backer with zirconia cloth backed flap

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ফর্মালডিহাইড (গ্যাস), সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

পার্ট নম্বর 236-8109 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

ব্যাস (in):

4.0,4.5

সেন্টার হোল (in):

7/8

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে