Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলহ্যান্ড টুলছুরি, করাত ও কাটার সরঞ্জাম1U-9234: রিপ্লেসমেন্ট হ্যাকসও ব্লেড সেট
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলহ্যান্ড টুলছুরি, করাত ও কাটার সরঞ্জাম1U-9234: রিপ্লেসমেন্ট হ্যাকসও ব্লেড সেট
1U-9234: রিপ্লেসমেন্ট হ্যাকসও ব্লেড সেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1U-9234: রিপ্লেসমেন্ট হ্যাকসও ব্লেড সেট
1U-9234: রিপ্লেসমেন্ট হ্যাকসও ব্লেড সেট

ব্র্যান্ড: Cat

বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর 1U-9234 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 12.0
টিথ (in): 18.0
নোট: রেকার BIM - অল পারপাস ব্লেড, খুবই ফ্লেক্সিবল, সবচেয়ে কঠিন উপকরণের জন্য।
টিথ (mm): 457.0
উপদান: দ্বি-ধাতু
দৈর্ঘ্য (mm): 305.0
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে