Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.
Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.
Відновлені
Не підлягає поверненню
Комплект
Замінено
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
76.5 in
Overall Width
85.9 in
Weight
974.4 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
80 L/min (21.1 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Throw Distance
40 ft |12 m
Overall Width
> 80 in |> 2032 mm
Intake Width
> 80 in |> 2032 mm
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
63.5 in
Overall Width
73.9 in
Weight
954.6 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
80 L/min (21.1 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Throw Distance
40 ft |12 m
Overall Width
70-80 in |1778-2032 mm
Intake Width
70-80 in |1778-2032 mm
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
76.5 in
Overall Width
85.9 in
Weight
1016.3 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow
125 L/min (33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
280 bar (4061.1 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Throw Distance
45 ft| 14 m
Overall Width
> 80 in |> 2032 mm
Intake Width
> 80 in |> 2032 mm
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
63.5 in
Overall Width
73.9 in
Weight
996.5 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow
125 L/min (33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
280 bar (4061.1 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Throw Distance
45 ft| 14 m
Overall Width
70-80 in |1778-2032 mm
Intake Width
70-80 in |1778-2032 mm
Designed for removing snow from streets, parking lots, driveways and sidewalks.
Cat
Intake Width
50.8 in
Overall Width
61.9 in
Weight
934.8 lb
Overall Height
72.6 in
Overall Length
37.4 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Optimal Hydraulic Flow
80 L/min (21.1 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230 bar (3335.9 psi)
Cutting Height
34.1 in
Maximum Throw
40 ft
Auger Diameter
18 in
Impeller Fan Diameter
25 in
Impeller Fan Width
8.7 in
Chute Rotation
270 degrees
Throw Distance
45 ft| 14 m
Overall Width
70-80 in |1778-2032 mm
Intake Width
70-80 in |1778-2032 mm
1 - 5 з 5 результати
1 - 5 з 5 результати
УСУНЬТЕ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРИ РЕМОНТІ
пошук і усунення несправностей із кодом помилки, отримати покрокові інструкції з ремонту або переконатися, що у вас є потрібні запчастини, в У додатку Cat® SIS2GO є все, що вам потрібно впевнено ремонтуйте своє обладнання.
УСУНЬТЕ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРИ РЕМОНТІ
пошук і усунення несправностей із кодом помилки, отримати покрокові інструкції з ремонту або переконатися, що у вас є потрібні запчастини, в У додатку Cat® SIS2GO є все, що вам потрібно впевнено ремонтуйте своє обладнання.