여기에서 언제든지 세금 정보를 작성할 수 있습니다.
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비627-7249: 조임장치 상자 하드웨어 키트
업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트정비627-7249: 조임장치 상자 하드웨어 키트

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

1A-8537: 5/8-11 육각 헤드 볼트

수량: 15

4K-0367: 0.625" 육각 너트

수량: 50

5P-8247: 3.5mm 두께의 하드 와셔

수량: 50

8S-9092: 5/8인치-11 x 2 1/4인치 육각 헤드 볼트

수량: 15

0S-1592: 5/8-11 나사산 육각 헤드 볼트

수량: 15

0S-1589: 5/8-11 육각 헤드 볼트

수량: 15

1D-4585: 5/8-11 육각 헤드 볼트

수량: 15

1-7/7 표시

설명사양호환 모델

부품 번호 627-7249에 대한 설명

키트 하드웨어는 볼트, 육각 너트, 하드 와셔 및 육각 헤드 볼트의 모음입니다. 볼트는 다양한 구성품을 단단히 고정하는 데 사용되어 구조적 무결성을 보장합니다. 육각 너트는 필요한 토크 유지력을 제공하여 진동이나 과도한 사용으로 인한 풀림을 방지합니다. 하드 와셔는 부하를 분산시키고 마모를 줄여 연결부의 신뢰성을 향상시킵니다.

특성:
• 단단하고 안전한 연결 보장
• 정확한 사양에 따라 제조되었으며 내구성과 신뢰성을 고려하여 제작됨.

작업:
키트 하드웨어는 서비스 수리 및 부품 교체를 위한 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 부품 간의 안정적인 연결을 용이하게 합니다.

부품 번호 627-7249 사양

나사산 크기(in):

5/8-11

볼트 길이(in):

1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4

부품 번호 627-7249의 호환 가능 모델

굴삭기

320

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료